Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

0B

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger, EMT and rigid/IMC, 1/2" EMT conduit size, Steel, 3/8" and 1/2" rigid conduit size, With bolt

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger
Catalog Number
0B
UPC
784564200006
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.44 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With bolt
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
1/2"
Rigid conduit size
3/8" and 1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.