Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

100650
Z-D01/SK

Eaton Distribution board accessory, Fuse switch disconnector, 4p, NH2, AC23, 15BC405BMCAE

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
100650
EAN
4015081005512
Product Length/Depth
25.5 mm
Product Height
30 mm
Product Width
25.5 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-D01/SK

Gaminio specifikacijos

Used with
Accessory
Screw cap
Fuse material
Frame
D01
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Material
Plastic
Fuse cartridge
D01
Type
  • Accessory
  • Fuse material
  • Screw cap

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.