Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

102472
BPZ-MPL180-400

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=180x400mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
102472
EAN
4015081023608
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
180 mm
Product Width
288 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL180-400

Gaminio specifikacijos

Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Suitable for width
400 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Horizontal
Universal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.