Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

102476
BPZ-MPL180-1200

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=180x1200mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
102476
EAN
4015081023646
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
180 mm
Product Width
1088 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL180-1200

Gaminio specifikacijos

Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Suitable for width
1200 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Universal
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.