Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

1058

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
1058
UPC
784564110589
Product Length/Depth
5.6 in
Product Height
5.3 in
Product Width
4.7 in
Product Weight
1.13 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Trade size
3-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.