Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

106491
DILM65-XIP2X

Eaton Moeller® series DILM Cover, connection opening DILM40-65, (8unit)

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
106491
EAN
4015081062607
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
25.5 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.46 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
DILM65-XIP2X

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories
Used with
DILM80 up to DILM170

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.