Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

108331
BPZ-SEP-V

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Partition, Surface mounted

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
108331
EAN
4015081079650
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
170 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-SEP-V

Gaminio specifikacijos

Type
Additional equipment
Color
Gray
RAL-number
7035
Material
Metal
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.