Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

112343
BPZ-FPS/350

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate support, H=350mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
112343
EAN
4015081119035
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
330 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FPS/350

Gaminio specifikacijos

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for height
350 mm
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Mounting rail
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.