Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

112419
DILM32-XSPLW24

Eaton Moeller® series DILM Load resistor

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM load resistor
Catalog Number
112419
EAN
4015081119769
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
CSA File No.: 225135
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Code
DILM32-XSPLW24

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas
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
0.3 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.3 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0.01 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Other
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.