Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

113136
Modelio kodas: Z-EK/95-1

Eaton Distribution parts. Power terminal, short, straight, with rear cover

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
113136
EAN
4015081126729
Product Length/Depth
56.5 mm
Product Height
28.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.077 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EK/95-1

Gaminio specifikacijos

Conductor cross section - max
95 mm²
Suitable for
Other
Rated operational current
0 A

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.