Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

114686
Modelio kodas: XLST5125

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1200 x 500mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114686
EAN
4015081140862
Product Length/Depth
1150 mm
Product Height
30 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
6.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5125

Gaminio specifikacijos

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.