Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

115141
Modelio kodas: XVTL-HP-8

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=800mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115141
EAN
4015081145416
Product Length/Depth
666 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
2.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-HP-8

Gaminio specifikacijos

Number of height units
0
Profile height (busbar)
50 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.