Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

115161
XVTL-VP18

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=1800mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115161
EAN
4015081145614
Product Length/Depth
1650 mm
Product Height
30 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
3.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-VP18

Gaminio specifikacijos

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1649 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.