Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

116166
XVTL-S-3/14-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=1400x300mm, IP40, (2pc.)

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116166
EAN
4015081159055
Product Length/Depth
1400 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
11 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-S-3/14-PAIR

Gaminio specifikacijos

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.