Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

118902
LS-XL-X

Eaton Moeller® series LS Roller lever, without Rolle

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series LS Roller lever
Catalog Number
118902
EAN
4015081171019
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.008 kg
Compliances
CE
Certifications
DNV
Model Code
LS-XL-X

Gaminio specifikacijos

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Roller lever
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
25 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Roller lever
Degree of protection
IP67
IP66

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.