Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

119925
XSPBU0806-62

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom plate, galvanized, for WxD=800x600mm, divided 6/2

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
119925
EAN
4015081177653
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
12 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
7.788 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPBU0806-62

Papildoma informacija

RAL-number
0

Pristatymo programa

Color
Stainless steel
Model
Floor plate

Technical data - mechanical

Material
Metal
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją