Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

11N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
11N
UPC
784564002488
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
1.06 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.008 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
1/2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.