Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

120629
Modelio kodas: XVTL-BP-W-8/16-185

Eaton xEffect xVtl Mounting frame for Profi+ service outgoers, fixed mounted design, door distance of 185 mm, HxW=1600x800mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting frame
Catalog Number
120629
EAN
4015081184590
Product Length/Depth
1550 mm
Product Height
90 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
15.344 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-BP-W-8/16-185

Gaminio specifikacijos

Accessory/spare part type
Adapter kit
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.