Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

121997

Eaton Distribution board accessory, Connection clamp, TEP/35

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
121997
EAN
4015081201976
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
29 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BB-UL-TEP/35

Gaminio specifikacijos

Used with
BB-UL
Busbar
Type
  • BB-UL
  • Busbar
Accessory/spare part type
Extension terminals
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
100 A
Functions
Busbar
Suitable for
Other
Rated operational current
100 A

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

System overview

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.