Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Ketinama nebegaminti

124013
IZMX-DTV

IZMX-DTV. Control unit type V, DT520LSI

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
124013
EAN
4015081216185
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
IZMX-DTV

Papildoma informacija

Accessory/spare part type
Communication and measuring function
Options / accessories trip blocks

Pristatymo programa

Special features
  • Comes with every basic device type IZMX…-V…
  • Type V
Type
Accessory
Used with
IZMX…

Techniniai duomenys – gaminio patikra pagal IEC/EN 61439

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.