Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

12N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
12N
UPC
784564002495
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
1.31 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.012 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
3/4 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.