Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

1319476
QSANS160/200A

Eaton QSA Neutral conductor, switched neutral, 160/200A

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319476
EAN
8711426673977
Product Length/Depth
240 mm
Product Height
30 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
CE
Model Code
QSANS160/200A

Gaminio specifikacijos

Type
  • Neutral conductor
  • Switchable neutral conductor
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
12 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
200 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting method
Side mounting

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.