Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

132964
Modelio kodas: XVTL-IZM26-4

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate for IZMX16,IZM26, W=425mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting plate
Catalog Number
132964
EAN
4015081298754
Product Length/Depth
355 mm
Product Height
115 mm
Product Width
370 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-IZM26-4

Gaminio specifikacijos

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.