Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

135745
6200A-6504

Eaton Moeller® series Retro-reflector, round 31mm, self-adhesive

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series E65 Accessory Retro-reflector
Catalog Number
135745
EAN
4015081325382
Product Length/Depth
76.2 mm
Product Height
6 mm
Product Width
76.2 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
None
Model Code
6200A-6504

Gaminio specifikacijos

Type
Retro-reflector
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Number of mounting holes
0
Outside diameter
33 mm
Product category
Accessories
Shape
Round
Mounting method
Self adhesive mounting
Material
Insulated material

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.