Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

136189
Modelio kodas: E57KM18

Eaton Moeller® series E57 Fixing bracket, Stainless steel, M18 sensors

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
136189
EAN
4015081329823
Product Length/Depth
57.15 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
57.15 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
None
Model Code
E57KM18

Gaminio specifikacijos

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.