Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

136192

Eaton Moeller® series E57 Spare nut, Insulated material, M18 sensors

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Spare nut
Catalog Number
136192
EAN
4015081329854
Product Length/Depth
101.6 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNC18

Gaminio specifikacijos

Type
Replacement nuts
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Insulated material

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.