Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

136193
Modelio kodas: E57KNM12

Eaton Moeller® series E57 Spare nut, Metal, M12 sensors

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Spare nut
Catalog Number
136193
EAN
4015081329861
Product Length/Depth
17.78 mm
Product Height
2.54 mm
Product Width
17.78 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNM12

Gaminio specifikacijos

Type
Replacement nuts
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Metal

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.