Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

136201
E57KNZ8

Eaton Moeller® series E57 Sensor fixing, M8 sensors, inductive

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Sensor fixing
Catalog Number
136201
EAN
4015081329946
Product Length/Depth
38.1 mm
Product Height
31.75 mm
Product Width
38.1 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNZ8

Gaminio specifikacijos

Type
Sensor fixing
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.