Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

136204
Modelio kodas: E57KP30

Eaton Moeller® series E57 Protection cap, M30 sensors, inductive

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Protection cap
Catalog Number
136204
EAN
4015081329977
Product Length/Depth
44.45 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
None
Model Code
E57KP30

Gaminio specifikacijos

Type
Protection cap
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.