Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

13N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
13N
UPC
784564002501
Product Length/Depth
1.61 in
Product Height
1.61 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.02 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
1 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.