Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

13SS

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
13SS
UPC
662277029148
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.86 in
Product Width
0.26 in
Product Weight
0.05 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
1 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.