Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

140481
DT-3020-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, transparent, IP66, HxW=300x200mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140481
EAN
4015081372645
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
DT-3020-CS

Gaminio specifikacijos

Used with
Enclosure height = 300 mm
Enclosure width = 200 mm
Special features
  • Transparent doors
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Features
Version as glazed door
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Powder coating
Frame: powder-spray painted
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Inspection window: safety glass
Steel
Frame: steel plate
Model
Stop door

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.