Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

140519
Modelio kodas: DS-8040-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=800x400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140519
EAN
4015081373024
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
800 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
DS-8040-CS

Gaminio specifikacijos

Used with
Enclosure height = 800 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel plate
Steel
Model
Stop door

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.