Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

142452
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door with 3 point clip down handle, for EP, IP55 HxW=2060x600+500mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
142452
EAN
4015081391837
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
2027 mm
Product Width
1064.5 mm
Product Weight
30 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Gaminio specifikacijos

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.