Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

143303
XLSPH1854

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=850mm, D=400mm, gray

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143303
EAN
4015081399673
Product Length/Depth
705 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH1854

Gaminio specifikacijos

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.