Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

143909
Modelio kodas: EP74RG

EP74RG. MCB mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143909
EAN
4015081404438
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
3.291 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP74RG

Gaminio specifikacijos

Number of DIN rails
4
Number of modular spacings per DIN-rail
36
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.