Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

149449
Modelio kodas: ASCNH185CT250-5-1

Eaton Distribution parts. Current transformer, 250, 5A, 1 GK, 3.75VA

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
149449
EAN
4015081457854
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
26 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.206 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASCNH185CT250-5-1

Gaminio specifikacijos

Nominal current
250 A
Number of inputs (primary)
0
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
3.75 VA
Accuracy class (ratio)
1
Model
Through-feed current converter
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection
Power consumption
3.75 W

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.