Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

149451
ASCNH185CT400-5-1

Eaton Distribution board accessory, Current transformer, 400, 5A, 1 GK, 5VA

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
149451
EAN
4015081457878
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
26 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASCNH185CT400-5-1

Gaminio specifikacijos

Nominal current
400 A
Number of inputs (primary)
0
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
5 VA
Accuracy class (ratio)
1
Model
Through-feed current converter
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection
Power consumption
5 W

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.