Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

149745
IZMX40H3-U20F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 3p, 2000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 105 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 105 kA, Ir 1000 A - 2000 A, Fixed, Universal protection

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
149745
EAN
4015081464098
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
45 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX40H3-U20F

Pristatymo programa

Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
2000 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.