Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

14SS

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
14SS
UPC
662277054966
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.25 in
Product Width
0.26 in
Product Weight
0.07 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
1-1/4 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.