Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

150488

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate, closed, IP55, for WxD=1100x200mm, grey

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150488
EAN
4015081468287
Product Length/Depth
1025 mm
Product Height
30 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
1.96 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPTC1102

Papildoma informacija

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Pristatymo programa

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksportuoti gaminio specifikaciją