Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Ketinama nebegaminti

155243
XMW0606D

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Drawer, H=150mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155243
EAN
4015081519811
Product Length/Depth
420 mm
Product Height
155 mm
Product Width
565 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XMW0606D

Papildoma informacija

RAL-number
0

Pristatymo programa

Color
Stainless steel
Model
Other

Technical data - mechanical

Load capacity - max
0 kg
Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją