Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Ketinama nebegaminti

155282
XMW0606FPC

XMW0606FPC. Front plate, steel, sealed, H=150mm, grey

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155282
EAN
4015081520046
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
20 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
XMW0606FPC

Technical data - mechanical

Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksportuoti gaminio specifikaciją