Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

158570
XMW2406CDV-B

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Door for fixed compartment for motor control center, below, ventilated, H=600mm, IP31, grey

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
158570
EAN
4015081551200
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
600 mm
Product Width
575 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XMW2406CDV-B

Papildoma informacija

Features
EMC-version

Pristatymo programa

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating

Eksportuoti gaminio specifikaciją