Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

161

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling
Catalog Number
161
UPC
784564101617
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.4 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.