Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

167271
R-HEAT-100W

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Radiant heater, 100W

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167271
EAN
4015081637713
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
175 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.58 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
R-HEAT-100W

Gaminio specifikacijos

NEMA Rating
Other
Voltage type
AC
Rated power
100 W
Continuous heating power at 10°C
100 W
Voltage rating at AC 50 Hz - max
250 V
Voltage rating at AC 50 Hz - min
110 V
Voltage rating at AC 60 Hz - max
250 V
Voltage rating at AC 60 Hz - min
110 V
Degree of protection (IP)
IP44

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.