Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

167294
Modelio kodas: EX-FILT3

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 3

General specifications

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167294
EAN
4015081637973
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
202 mm
Product Width
202 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EX-FILT3

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP54
Filter class
G3
Material
Plastic

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.