Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

167302
Modelio kodas: EX-FILT4-5-55

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 4-5-55

General specifications

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167302
EAN
4015081638048
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
252 mm
Product Width
252 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EX-FILT4-5-55

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP55
Filter class
G3
Material
Plastic

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.