Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

167303
FILT1

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Replacement filter for E-FAN1, nonwoven filter pads, IP54, 87mm x 87mm, 5 pcs.

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167303
EAN
4015081638055
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
87 mm
Product Width
87 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
FILT1

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP54
Filter class
G3
Material
Other

Eksportuoti gaminio specifikaciją