Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

168528
NZMS3-ME220-SVE

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, Electronic, NZMS3, 220 A, Three-pole, 690 V, Screw connection, plug-in technology

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
168528
EAN
4015081650057
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
7.72 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS3-ME220-SVE

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
220 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Thermal protection
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
14.52 W
Rated operating power at AC-3, 230 V
55 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
110 kW
Switch off technique
Electronic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Type
Circuit breaker
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
3080 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
440 A
Overload current setting (Ir) - max
220 A
Overload current setting (Ir) - min
110 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (UL489, CSA22.2) at 240 V, 60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
36 kA

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.